10-pin (RSE) package image

TMUX136MRSER ACTIVO

Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 2 canales, con capacitancia en estado ON de 1.4 pF y prot

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines UQFN (RSE) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMUX136

  • V CC range 2.3 V to 4.8 V
  • High performance switch characteristics:
    • Bandwidth (–3 dB): 6.1 GHz
    • R ON (typical): 5.7 Ω
    • C ON (typical): 1.6 pF
  • Current consumption: 30 µA (typical)
  • Special features:
    • I OFF protection prevents current leakage in Powered-Down state
    • 1.8-V compatible control inputs (SEL, EN)
  • Flow-through pinout simplifies PCB layout
  • Compatible with high-speed I 3C signals
  • ESD performance:
    • 5-kV Human Body Model (A114B, Class II)
    • 1-kV Charged-Device Model (C101)
  • Compact 10-pin UQFN package (1.5-mm × 2-mm, 0.5-mm pitch)

Descripción de TMUX136

The TMUX136 device is a high performance, 6-GHz, 2-channel, 2:1 switch that will support both differential and single ended signals. The device has a wide V CC range of 2.3 V to 4.8 V and supports a power-off protection feature forcing all I/O pins to be in high-impedance mode when power is not present on the V CC pin. The select pins of TMUX136 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General-Purpose I/O (GPIO) from low voltage processors. The flow-through pinout, where inputs and outputs are on opposite sides of the device, simplifies layout routing . This, along with the low on-resistance and low on-capacitance of the device, make the TMUX136 an optimal device for supporting switching a wide range of analog signals and digital communication protocol standards, including high-speed standards such as I 3C.

The TMUX136 comes in a small 10-pin UQFN package with only 1.5 mm × 2 mm in size, which makes it useful when PCB area is limited.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información