16-pin (RRP) package image

TMUX7412FRRPR ACTIVO

Interruptores protegidos contra fallas de ±60 V, 1:1 (SPST) y cuatro canales con lógica de 1.8 V (cu

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RRP) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMUX7412F

  • Wide supply voltage range:
    • Single supply: 8 V to 44 V
    • Dual supply: ±5 V to ±22 V
  • Integrated fault protection:
    • Overvoltage protection, source to supplies or source to drain: ±85 V
    • Overvoltage protection: ±60 V
    • Powered-off protection: ±60 V
    • Interrupt flags to indicate fault status
    • Output open circuited during fault
  • Latch-up immunity by device construction
  • Human Body Model (HBM) ESD rating: 6-kV
  • Low on-resistance: 8.3 Ω typical
  • Flat on-resistance: 10 mΩ typical
  • Logic capable: 1.8-V
  • Fail-safe logic: up to 44 V independent of supply
  • Industry-standard TSSOP and smaller WQFN packages

Descripción de TMUX7412F

The TMUX7411F, TMUX7412F, and TMUX7413F are complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog switches in 1:1 (SPST), 4-channel configurations. The devices work well with dual supplies (±5 V to ±22 V), a single supply (8 V to 44 V), or asymmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –5  V). The overvoltage protection is available in powered and powered-off conditions, making the TMUX741xF devices suitable for applications where power supply sequencing cannot be precisely controlled.

The devices block fault voltages up to +60 V or −60 V relative to ground in powered and powered-off conditions. When no power supplies are present, the switch channels remain in the OFF state regardless of the switch input conditions, and any control signal present on the logic pins is ignored. If the signal path input voltage on any Sx pin exceeds the supply voltage (VDD or VSS) by a threshold voltage (VT), the channel turns OFF and the Sx pin becomes high impedance. The drain pin (Dx) of a selected channel under a fault condition is floating. The TMUX741xF devices provide an active-low interrupt flag (FF) to indicate if any of the source inputs are experiencing a fault condition to help system diagnostics.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información