44-pin (DDW) package image

TPA3250D2DDWR ACTIVO

Amplificador de audio estéreo de 70 W y mono de 140 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3250D2DDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DDW) | 44
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPA3250

  • Differential Analog Inputs
  • Total Output Power at 10%THD+N
    • 70-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 130-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Total Output Power at 1%THD+N
    • 60-W Stereo Continuous into 8 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
    • 105-W Stereo Peak into 4 Ω in BTL
      Configuration at 32 V
  • Advanced Integrated Feedback Design with High-
    speed Gate Driver Error Correction
    (PurePath™ Ultra-HD)
    • Signal Bandwidth up to 100 kHz for High
      Frequency Content From HD Sources
    • Ultra Low 0.005% THD+N at 1 W into 4 Ω
      and <0.01% THD+N to Clipping
    • 60 dB PSRR (BTL, No Input Signal)
    • <60 µV (A-Weighted) Output Noise
    • >110 dB (A Weighted) SNR
  • Multiple Configurations Possible:
    • Stereo, Mono, 2.1 and 4xSE
  • Click and Pop Free Startup and Stop
  • 92% Efficient Class-D Operation (8 Ω)
  • Wide 12-V to 36-V Supply Voltage Operation
  • Self-Protection Design (Including Undervoltage,
    Overtemperature, Clipping, and Short Circuit
    Protection) With Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended
    System Design

Descripción de TPA3250

The TPA3250 device is a high performance class-D power amplifier that enables true premium sound quality with class-D efficiency. It features an advanced integrated feedback design and proprietary high-speed gate driver error correction (PurePath™ Ultra-HD). This technology allows ultra low distortion across the audio band and superior audio quality. With a 32V power supply the device can drive up to 2 × 130 W peak into 4-Ω load and 2 × 70 W continuous into 8-Ω load and features a 2 VRMS analog input interface that works seamlessly with high performance DACs such as TI’s PCM5242. In addition to excellent audio performance, TPA3250 achieves both high power efficiency and very low power stage idle losses below 1 W. This is achieved through the use of 60 mΩ MOSFETs and an optimized gate driver scheme that achieves significantly lower idle losses than typical discrete implementations.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPA3250D2DDW ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información