TPS53515
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS53515
- Integrated 13.8mΩ and 5.9mΩ MOSFETs with 12A continuous output current
- Supports all ceramic output capacitors
- Reference voltage 600mV ±0.5% tolerance
- Output voltage range: 0.6V to 5.5V
- D-CAP3™ control mode with fast load-step response
- Auto-skipping Eco-mode™ for high light-load efficiency
- FCCM for tight output ripple and voltage requirements
- Eight selectable frequency settings from 250kHz to 1MHz
- Precharged start-up capability
- Built-in output discharge circuit
- Open-drain power-good output
- 3.5mm × 4.5mm, 28-pin, VQFN-CLIP package
The TPS53515 device is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53515 device is available in a 28-pin VQFN-CLIP package and is specified from –40°C to 85°C ambient temperature.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS53515EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono con entrada de 1.5 V a 22 V TPS53515EVM-587
The TPS53515EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53515 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5-mm x 3.5-mm QFN package. This board includes (...)
PMP11399 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus para interruptores Ethernet empresariales
PMP11438 — Diseño de referencia de tres circuitos diferentes de convertidor buck para convertir 12 V a 1,2 V a
TIDA-00595 — Convertidor reductor de 12 Vin, 11.8 W de alta densidad de potencia con inductor sobre IC
PMP10896 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresari
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.