TPS53915
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V, 12 A, con PMBus
TPS53915
- Integrated 13.8- and 5.9-mΩ MOSFETs Support
12-A Continuous Output Current - Adjustments Available Through PMBus™
- Voltage Margin and Adjustment
- Soft-Start Time
- Power-On Delay
- VDD UVLO Level
- Fault Reporting
- Switching Frequency
- Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage 600 mV ±0.5% Tolerance
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step
Response - Auto-Skipping Eco-Mode™ for High Light-
Load Efficiency - FCCM for Tight Output Ripple and Voltage
Requirements - Eight Selectable Frequency Settings from
200 kHz to 1 MHz - 3.5 mm × 4.5 mm, 28-Pin, QFN Package
The TPS53915 is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very-low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation. The device also features programmability and fault report via PMBus™ to simplify the power supply design.
A forced continuous conduction mode helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53915 is available in a 28-pin QFN package and is specified from 40°C to 85°C ambient temperature.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS53915EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono simple TPS53915EVM-587
The TPS53915EVM-587 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53915 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 18-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers up to 12 A in a 4.5x3.5mm QFN package. This board includes (...)
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Software de potencia digital
TPS53915 TINA-TI Startup Transient Reference Design (Rev. A)
TPS53915 TINA-TI Steady State Transient Reference Design
TPS53915 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PMP10961 — Diseño de referencia de convertidor CC-CC reductor de alta densidad de potencia de 12 V y 1,2 V/10 A
PMP9703 — Diseño de referencia de regulador de tensión controlado por PMBus para controlador ASIC de SSD de al
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.