TPS53513
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 8 A
TPS53513
- Integrated 13.8-mΩ and 5.9-mΩ MOSFETs With
8-A Continuous Output Current - Supports All Ceramic Output Capacitors
- Reference Voltage 600 mV ±0.5% Tolerance
- Output Voltage Range: 0.6 V to 5.5 V
- D-CAP3™ Control Mode With Fast Load-Step Response
- Auto-Skipping Eco-mode™ for High Light-Load Efficiency
- FCCM for Tight Output Ripple and Voltage Requirements
- Eight Selectable Frequency Settings from
250 kHz to 1 MHz - Precharged Start-up Capability
- Built-in Output Discharge Circuit
- Open-Drain Power-Good Output
- 3.5 mm × 4.5 mm, 28-Pin, VQFN Package
- Create a Custom Design Using the TPS53513 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS53513 device is a small-sized, synchronous buck converter with an adaptive on-time D-CAP3 control mode. The device offers ease-of-use and low external-component count for space-conscious power systems.
This device features high-performance integrated MOSFETs, accurate 0.5% 0.6-V reference, and an integrated boost switch. Competitive features include very low external-component count, fast load-transient response, auto-skip mode operation, internal soft-start control, and no requirement for compensation.
A forced continuous conduction mode (FCCM) helps meet tight voltage regulation accuracy requirements for performance DSPs and FPGAs. The TPS53513 device is available in a 28-pin VQFN package and is specified from –40°C to +85°C ambient temperature.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS53513EVM-587 — Módulo de evaluación de convertidor reductor síncrono de salida única TPS53513EVM-587
The TPS53513EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS53513. The TPS53513 is a D-CAP3™ mode, 8-A synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.2-V output at up to 8 A from a 12-V input bus. The TPS53513EVM is designed to demonstrate the TPS53513 (...)
TPS53513 TINA-TI Transient Reference Design
TPS53513 TINA-TI Transient Spice Model
PMP11399 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus para interruptores Ethernet empresariales
PMP10896 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresari
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.