TRF370333
Modulador de cuadratura de 350 MHz a 4.0 GHz, tensión de modo común de 3.3 V
TRF370333
- 75-dBc Single-Carrier WCDMA ACPR at –11-dBm Channel Power
- Low Noise Floor: –163 dBm/Hz
- OIP3 of 23 dBm
- P1dB of 9 dBm
- Unadjusted Carrier Feedthrough of –40 dBm
- Unadjusted Side-Band Suppression of –40 dBc
- Single Supply: 4.5 V–5.5 V Operation
- Silicon Germanium Technology
- TRF370333 With 3.3-V CM at I, Q Baseband Inputs
- TRF370315 With 1.5-V CM at I, Q Baseband Inputs
- APPLICATIONS
- Cellular Base Transceiver Station Transmit Channel
- CDMA: IS95, UMTS, CDMA2000, TD-SCDMA
- TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWC-136
- Wireless Local Loop
- Wireless MAN Wideband Transceivers
All other trademarks are the property of their respective owners
The TRF370315 and TRF370333 are low-noise direct quadrature modulators, capable of converting complex modulated signals from baseband or IF directly up to RF. The TRF370315 and TRF370333 are ideal for high-performance direct RF modulation from 350 MHz up to 4 GHz. These modulators are implemented as a double-balanced mixer. The RF output block consists of a differential to single-ended converter and an RF amplifier capable of driving a single-ended 50-Ω load without any need of external components. The TRF370333 and TRF370315 devices have different common-mode voltage ratings at the I/Q baseband inputs. The TRF370315 requires a 1.5-V common-mode voltage, and the TRF370333 requires a 3.3-V common-mode voltage.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DAC3152EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3152 de dos canales, 10 bits y 500 MSPS
The DAC3152EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 10-bit 500 MSPS DAC3152 digital-to-analog converter (DAC) with 10-byte wide DDR LVDS data input, very low power, size and latency. The EVM provides a flexible environment to test (...)
DAC3162EVM — Módulo de evaluación del convertidor digital a analógico DAC3162 de dos canales, 12 bits y 500 MSPS
The DAC3162EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 12-bit 500 MSPS DAC3162 digital-to-analog converter (DAC) with 12-byte wide DDR LVDS data input, very low power, size and latency. The EVM provides a flexible environment to test (...)
DAC5688EVM — Módulo de evaluación DAC5688
The DAC5688EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x/8x interpolation filters, on-board clock multiplier and PLL, 32-bit NCO and (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.