TS5MP646
Interruptor MIPI de 10 canales y 4.5 V, 2:1 (SPDT)
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
TS5MP646
- Supply Range of 1.65 V to 5.5 V
- 10-Channel 2:1 Switch
- Powered-Off Protection:
I/Os Hi-Z when VDD = 0 V - Low RON of 4.2-Ω Typical
- Bandwidth of 3 GHz
- Ultra Low Crosstalk of -40 dB
- Low Power Disable Mode
- 1.8-V Compatible Logic Inputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human Body Model (HBM)
The TS5MP646 is a four data lane MIPI switch. This device is an optimized 10-channel (5 differential) single-pole, double-throw switch for use in high speed applications. The TS5MP646 is designed to facilitate multiple MIPI compliant devices to connect to a single CSI/DSI, C-PHY/D-PHY module.
The device has a bandwidth of 3 GHz, low channel-to-channel skew with little signal degradation, and wide margins to compensate for layout losses. The device’s low current consumption meets the needs of low power applications, including mobile phones and other personal electronics.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje