ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

CD4001UB-MIL

アクティブ

ミリタリー、4 チャネル、2 入力、3V ~ 18V NOR ゲート

製品詳細

Technology family CD4000 Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 1.5 IOH (max) (mA) -1.5 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Standard speed (tpd > 50ns) Data rate (max) (Mbps) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family CD4000 Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 18 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 1.5 IOH (max) (mA) -1.5 Output type Push-Pull Input type Standard CMOS Features Standard speed (tpd > 50ns) Data rate (max) (Mbps) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Propagation delay time = 30 ns (typ.) at CL = 50 pF, VDD = 10 V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • 100% tested for maximum quiescent current at 20 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

  • Propagation delay time = 30 ns (typ.) at CL = 50 pF, VDD = 10 V
  • Standardized symmetrical output characteristics
  • 100% tested for maximum quiescent current at 20 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD4001UB quad 2-input NOR gate provides the system designer with direct implementation of the NOR function and supplements the existing family of CMOS gates.

The CD4001UB types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

CD4001UB quad 2-input NOR gate provides the system designer with direct implementation of the NOR function and supplements the existing family of CMOS gates.

The CD4001UB types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4001UB TYPES データシート (Rev. C) 2003年 8月 21日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​