ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート OR ゲート

CD54HCT4075

アクティブ

ミリタリー、TTL 互換入力、3 チャネル、3 入力、4.5V ~ 5.5V、OR ゲート

製品詳細

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 3 Inputs per channel 3 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • LSTTL 入力ロジック互換
    • VIL(max) = 0.8V、VIH(min) = 2V
  • CMOS 入力ロジック互換
    • II ≤ 1µA (VOL、VOH)
  • バッファ付き入力
  • 4.5V~5.5V で動作
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • LSTTL 入力ロジック互換
    • VIL(max) = 0.8V、VIH(min) = 2V
  • CMOS 入力ロジック互換
    • II ≤ 1µA (VOL、VOH)
  • バッファ付き入力
  • 4.5V~5.5V で動作
  • 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減

このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 OR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。

このデバイスには、3 つの独立した 3 入力 OR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B + C を正論理で実行します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HCT4075 トリプル 3 入力 OR ゲート データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 6月 23日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​