CDCBT1001

アクティブ

1.2 から 1.8V への変換に対応するクロック・バッファ / レベル・シフタの評価基板

製品詳細

Function Level translator, Single-ended Output frequency (max) (MHz) 24 Number of outputs 1 Output supply voltage (V) 1.8 Core supply voltage (V) 1.2 Features 1.2V to 1.8V Clock Buffer and Level Translator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Function Level translator, Single-ended Output frequency (max) (MHz) 24 Number of outputs 1 Output supply voltage (V) 1.8 Core supply voltage (V) 1.2 Features 1.2V to 1.8V Clock Buffer and Level Translator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • クロック周波数範囲:DC~24MHz
  • 1.2V~1.8V の LVCMOS クロック・レベル変換:
    • VDD_IN = 1.2V±10%
    • VDD_OUT = 1.8V±10%
  • 低追加ジッタおよび位相ノイズ:
    • 最大 0.8ps 12kHz~5MHz 追加 RMS ジッタ (fout = 24MHz)
    • 1kHz オフセット時の最大位相ノイズ:-120dBc/Hz (fout = 24MHz)
    • 最大位相ノイズ・フロア:–148dBc/Hz (fout = 24MHz、foffset ≥ 1MHz)
  • 立ち上がり / 立ち下がり時間:5ns 20%~80%
  • 伝搬遅延:10ns
  • 低消費電流
  • –40℃~85℃の動作温度範囲
  • クロック周波数範囲:DC~24MHz
  • 1.2V~1.8V の LVCMOS クロック・レベル変換:
    • VDD_IN = 1.2V±10%
    • VDD_OUT = 1.8V±10%
  • 低追加ジッタおよび位相ノイズ:
    • 最大 0.8ps 12kHz~5MHz 追加 RMS ジッタ (fout = 24MHz)
    • 1kHz オフセット時の最大位相ノイズ:-120dBc/Hz (fout = 24MHz)
    • 最大位相ノイズ・フロア:–148dBc/Hz (fout = 24MHz、foffset ≥ 1MHz)
  • 立ち上がり / 立ち下がり時間:5ns 20%~80%
  • 伝搬遅延:10ns
  • 低消費電流
  • –40℃~85℃の動作温度範囲

CDCBT1001 は、1.2V~1.8V のクロック・バッファ / レベル・シフタです。VDD_IN ピンの電源電圧は、入力の LVCMOS クロック・レベルを定義します。VDD_OUT ピンの電源電圧は、出力の LVCMOS クロック・レベルを定義します。VDD_IN = 1.2V±10%。VDD_OUT = 1.8V±10%

24MHz 時の 12kHz~5MHz の追加 RMS ジッタは 0.8ps 未満です。

CDCBT1001 は、1.2V~1.8V のクロック・バッファ / レベル・シフタです。VDD_IN ピンの電源電圧は、入力の LVCMOS クロック・レベルを定義します。VDD_OUT ピンの電源電圧は、出力の LVCMOS クロック・レベルを定義します。VDD_IN = 1.2V±10%。VDD_OUT = 1.8V±10%

24MHz 時の 12kHz~5MHz の追加 RMS ジッタは 0.8ps 未満です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCBT1001 1.2V~1.8V クロック・バッファ / レベル・シフタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) CDCBT1001EVM Evaluation Instructions PDF | HTML 2022年 5月 16日
証明書 CDCBT1001EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CDCBT1001 IBIS model

SCEM796.ZIP (13 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ