パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DQG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD16327Q3 の特徴
- Optimized for 5-V Gate Drive
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Lead-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 3.3-mm × 3.3-mm Plastic Package
CSD16327Q3 に関する概要
This 25-V, 3.4-mΩ, SON 3.3-mm × 3.3-mm NexFET™ power MOSFET has been designed to minimize losses in power conversion and optimized for 5-V gate drive applications.