パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSONP (DQJ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18563Q5A の特徴
- Ultra-Low Qg and Qgd
- Soft Body Diode for Reduced Ringing
- Low Thermal Resistance
- Avalanche Rated
- Logic Level
- Pb-Free Terminal Plating
- RoHS Compliant
- Halogen Free
- SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
CSD18563Q5A に関する概要
This 5.7 mΩ, 60 V SON 5 mm × 6 mm NexFET power MOSFET was designed to pair with the CSD18537NQ5A control FET and act as the sync FET for a complete industrial buck converter chipset solution.