パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-92 (LPG) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | BULK |
DRV5053-Q1 の特徴
- 線形出力ホール・センサ
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- グレード1: TA = -40℃~125℃ (Q、図17を参照)
- グレード0: TA = -40℃~150℃ (E、図17を参照)
- 優れた温度安定性
- 温度範囲の全体で感度±10%
- 高感度オプション
- -11mV/mT (OA、図17を参照)
- -23mV/mT (PA)
- -45mV/mT (RA)
- -90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 広い範囲の電圧をサポート
- 2.7~38V
- 外部レギュレータ不要
- 出力段の増幅
- 2.3mAシンク、300µAソース
- 出力電圧: 0.2~1.8V
- B = 0mT、OUT = 1V
- 高速パワーオン: 35µs
- 小さなパッケージと占有面積
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 2.92mm×2.37mm
- スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
- 4.00mm×3.15mm
- 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
- 保護機能
- 逆電圧保護(最大-22V)
- 40Vまでの負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限
- OUTからバッテリへの短絡保護
DRV5053-Q1 に関する概要
DRV5053-Q1デバイスはチョッパ安定化されたホールICで、全温度範囲で優れた感度安定性を持ち、保護機能が内蔵された磁気センシング・ソリューションです。
0~2Vのアナログ出力は、印加された磁束密度に対して線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。このデバイスは2.7~38Vの広い動作電圧範囲と、-22Vまでの逆極性保護を持つため、広範な車載用および民生用アプリケーションに適しています。
逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。