INA282AID image

INA282AID 最終購入段階

-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ

INA282AID は生産中止予定です
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
INA296B3IDR アクティブ -5V ~ 110V 、双方向、 1.1MHz 、 8V/ μ s 、高精度電流センス・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA282AIDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

INA282 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

INA282 の特徴

  • Wide Common-Mode Range: –14 V to +80 V
  • Offset Voltage: ±20 µV
  • CMRR: 140 dB
  • Accuracy:
    • ±1.4% Gain Error (Max)
    • 0.3 µV/°C Offset Drift
    • 0.005%/°C Gain Drift (Max)
  • Available Gains:
    • 50 V/V: INA282
    • 100 V/V: INA286
    • 200 V/V: INA283
    • 500 V/V: INA284
    • 1000 V/V: INA285
  • Quiescent Current: 900 µA (Max)

INA282 に関する概要

The INA28x family includes the INA282, INA283, INA284, INA285, and INA286 devices. These devices are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from –14 V to +80 V, independent of the supply voltage. The low offset of the zero-drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV full-scale.

These current sense amplifiers operate from a single +2.7-V to +18-V supply, drawing a maximum of 900 µA of supply current. These devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA282AIDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら