パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DWX) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
ISOUSB111 の特徴
- USB 2.0 準拠
- Low-Speed (1.5Mbps) および Full-Speed (12Mbps) の信号処理をサポート
- 速度と接続の自動検出
- L1 (スリープ) と L2 (サスペンド) の低消費電力状態をサポート
- USB On-The-Go (OTG) および Type-C® デュアル・ロール・ポート (DRP) 設計のための自動ロール反転をサポート
- 高い CMTI:100kV/µs
- VBUS 電圧範囲:4.25V~5.5V
- 3.3V の内部 LDO
- CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
- 周囲温度範囲:-40℃~ +125℃
- 16-SOIC および 16-SSOP パッケージ・オプション
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧: 7071VPK の VIOTM、2121VPK の VIORM (強化絶縁型)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認証
- CQC、TUV、CSA 認証
- 16-SOIC の認証は取得済み、16-SSOP の認証は計画中
ISOUSB111 に関する概要
ISOUSB111 は、Low-Speed (1.5Mbps) および Full-Speed (12Mbps) の信号速度をサポートする、ガルバニック絶縁された USB 2.0 準拠のリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップ / プルダウンの反映、リンク・パワー・マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と Type-C デュアル・ロール・ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁膜を採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現しています。絶縁型電源と組み合わせて使用すれば、このデバイスは高電圧に対する保護となり、また、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。 ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に利用できます。-40℃~ +125℃の広い周囲温度範囲に対応しています。このデバイスは、 標準の SOIC-16 (16-DW) パッケージ および小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。