3-pin (KTT) package image

LM1084IS-3.3/NOPB アクティブ

5.5A、29V、リニア電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM1084ISX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM1084 の特徴

  • 3.3V、5.0V、および可変バージョンで供給
  • 電流制限および過熱保護
  • 出力電流:5A
  • 産業用温度範囲:-40℃~125℃
  • ライン レギュレーション:0.015% (標準値)
  • 負荷レギュレーション:0.1% (標準値)

LM1084 に関する概要

LM1084 は、負荷電流 5A で最大ドロップアウトが 1.5V のレギュレータです。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの業界標準である LM317 とピン配列が同じです。

LM1084 の可変出力電圧バージョンでは、出力電圧を設定するために 2 つの抵抗が必要です。固定出力電圧バージョンには、調整用の抵抗が内蔵されています。

LM1084 の回路には、ツェナー トリムされたバンドギャップ基準、電流制限、サーマル シャットダウンが含まれています。

3A バージョンについては LM1085、1.5A バージョンについては LM1086 を参照してください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM1084ISX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら