LM135
- Directly Calibrated to the Kelvin Temperature
Scale - 1°C Initial Accuracy Available
- Operates from 400 µA to 5 mA
- Less than 1-Ω Dynamic Impedance
- Easily Calibrated
- Wide Operating Temperature Range
- 200°C Overrange
- Low Cost
The LM135 series are precision, easily-calibrated, integrated circuit temperature sensors. Operating as a 2-terminal zener, the LM135 has a breakdown voltage directly proportional to absolute temperature at 10 mV/°K. With less than 1-Ω dynamic impedance, the device operates over a current range of 400 µA to 5 mA with virtually no change in performance. When calibrated at 25°C, the LM135 has typically less than 1°C error over a 100°C temperature range. Unlike other sensors, the LM135 has a linear output.
Applications for the LM135 include almost any type of temperature sensing over a 55°C to 150°C temperature range. The low impedance and linear output make interfacing to readout or control circuitry are especially easy.
The LM135 operates over a 55°C to 150°C temperature range while the LM235 operates over a 40°C to 125°C temperature range. The LM335 operates from 40°C to 100°C. The LMx35 devices are available packaged in hermetic TO transistor packages while the LM335 is also available in plastic
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMx35, LMx35A Precision Temperature Sensors データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 2月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | AN-460 LM34/LM35 Precision Monolithic Temperature Sensors (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | IC Temp Sensor Provides Thermocouple Cold-Junction Compensation (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM135 MD8 Precision Temp Sensor | 2012年 9月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | An Acoustic Transformer Powered Super-High Isolation Amplifier | 2004年 10月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (NDV) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点