パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (NDR) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
LM22678-Q1 の特徴
- 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
- 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
- 内部補償機能付き電圧モード制御
- 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
- 100mΩ の N チャネル MOSFET
- 出力電圧オプション: -ADJ (最小 1.285V の出力) -5.0 (5V 固定の出力)
- ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
- 500kHz のスイッチング周波数
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
- 高精度イネーブル・ピン
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- ソフトスタート内蔵
- WEBENCH 完全対応
- LM22678-Q1 は AEC-Q100 グレード 1 準拠の車載グレード製品 (–40℃~+125℃の接合部温度で動作)
- PFM (露出パッド) パッケージ
LM22678-Q1 に関する概要
LM22678 スイッチング・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して高効率高電圧の降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この使用しやすいレギュレータは、最大 5A の負荷電流を供給できる 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高効率 (90% 超) が特長です。電圧モード制御は最小オン時間が短いため、入力電圧と出力電圧の比率を最も大きくできます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償部品を計算する煩雑な作業から解放されます。固定 5V 出力品と可変出力電圧品を提供しています。500kHz のスイッチング周波数を使用するため、小型の外付け部品を使用でき、良好な過渡応答を実現できます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。シャットダウン・モードでは、本レギュレータの消費電流はわずか 25µA (標準値) です。ソフトスタート機能 (標準値 500µs) を内蔵することで外付け部品を減らしています。LM22678 デバイスはサーマル・シャットダウン機能と、偶発的な過負荷に対して保護する電流制限機能も内蔵しています。
新製品の LM61460 は高効率、スタンバイ時の低静止電流、優れた EMI 性能を実現しています。比較するには、デバイス比較表を参照してください。WEBENCH により、LM61460 を使用する設計を開始できます。
LM22678 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの SIMPLE SWITCHER ファミリの製品です。SIMPLE SWITCHER のコンセプトにより、最小限の外付け部品数で、TI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。TI の WEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、デザインインを容易にする Build-It ボードなどの機能が含まれています。