パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE |
LM2576 の特徴
- 利用可能な新製品:
- 市場投入の迅速化:
- 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力のバージョン
- 可変出力電圧バージョンの出力電圧範囲は 1.23V~37V (HV バージョンは最大 57V)、入力と負荷の全条件で許容誤差は ±4% 以内
- 3A の出力電流を規定
- 広い入力電圧範囲:最大 40V (HV バージョンは最大 60V)
- 必要な外付け部品はわずか 4 個
- 52kHz 固定周波数の内部発振器
- TTL シャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
- 高効率
- 容易に入手可能な標準インダクタを使用
- WEBENCH Power Designer により、LM76003 を使用するカスタム設計を作成
LM2576 に関する概要
LM2576 シリーズのレギュレータは、モノリシックな IC で、降圧型 (バック) スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を提供し、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 3A の負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧版と可変出力版があります。
これらのレギュレータは、必要な外部部品の数が最小限で、簡単に使用でき、フォールト保護と固定周波数発振器が内蔵されています。
LM2576 シリーズは、一般的な 3 端子のリニア・レギュレータを置き換えることができる高効率な製品です。これらの製品により、ヒート・シンクのサイズが大幅に減少し、条件によってはヒート・シンクが不要になります。
LM2576 とともに使用するため最適化された標準シリーズのインダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。
その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が ±4%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は 50µA (標準値) です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。
LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。