7-pin (KTW) package image

LM2586S-3.3/NOPB アクティブ

周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック・レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2586SX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTW) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM2586 の特徴

  • 必要な外付け部品が少ない
  • 標準のインダクタおよびトランス・ファミリ
  • 耐圧 65V、3A の NPN 出力スイッチ
  • 広い入力電圧範囲:4V~40V
  • 可変スイッチング周波数:100kHz~200kHz
  • 外部シャットダウン機能
  • シャットダウン時の消費電流 60µA 未満
  • 周波数同期
  • 電流モード動作により優れた過渡応答、ライン・レギュレーション、電流制限を実現
  • 内部ソフトスタート機能により起動時の突入電流を低減
  • 電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウンにより出力トランジスタを保護
  • システムの出力電圧許容差:規定のラインおよび負荷条件で最大 ±4%
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2586 を使用するカスタム設計を作成

LM2586 に関する概要

LM2586 シリーズのレギュレータは、フライバック、昇圧、およびフォワード・コンバータ用に設計されたモノリシック IC です。3.3V、5V、12V、可変型の 4 種の出力電圧バージョンがあります。

最小限の外付け部品で回路を構成できる、コスト効果の高い、使いやすいレギュレータです。データシートには、昇圧レギュレータとフライバック・レギュレータの代表的な回路例が記載されています。また、ダイオードとコンデンサの選択ガイド、これらのスイッチング・レギュレータと組み合わせて使用できる標準のインダクタおよびフライバック・トランスのファミリについても記載されています。

電源スイッチは耐圧 65V、3A の NPN デバイスで、電流および熱制限回路と、低電圧誤動作防止回路により保護されます。この IC には可変周波数の発振器が内蔵されており、最高 200kHz にプログラムできます。この発振器は他のデバイスとも同期できるため、複数のデバイスを同じスイッチング周波数で動作させることができます。

加えて、ソフトスタート・モードによる起動時突入電流の低減、電流モード制御による入力電圧および出力負荷過渡除去性能の向上、サイクル単位の電流制限といった特長も備えています。このデバイスにはシャットダウン・ピンも搭載されているため、外部からオフにできます。電源システムは、規定の入力電圧および出力負荷条件の範囲で、±4% の出力電圧許容差が保証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2586SX-3.3/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら