パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM2775-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 固定 5V 出力
- 出力電流:200mA
- インダクタ不要のソリューション:3 つの小さなセラミック・コンデンサのみで動作
- シャットダウン時に負荷を VIN から切断
- 電流制限およびサーマル保護
- 2MHz のスイッチング周波数
- 軽負荷電流時の PFM 動作 (PFM ピンが HIGH に接続されている場合)
LM2775-Q1 に関する概要
LM2775-Q1 は、低ノイズの出力電圧を生成する安定化スイッチド・キャパシタ・ダブラーです。 LM2775-Q1 は、3.1V~5.5V の入力電圧範囲で最大 200mA の出力電流を供給でき、最低 2.7V の入力電圧では最大 125mA の出力電流を供給できます。 LM2775-Q1 は、レギュレートされた 3.3V システム・レールから昇圧して CAN トランシーバやその他の負荷に 5V、200mA 電源を供給する、コストを最適化したソリューションです。広い入力電圧範囲の前昇圧やコールド・クランクを使用しない車載用システムでは、このコンバータを後昇圧として使用できます。出力電流が小さい場合、 LM2775-Q1 は、パルス周波数変調 (PFM) モードで動作することで静止電流を減らすことができます。PFM モードは、PFM ピンを HIGH または LOW に駆動することで、有効または無効にできます。さらに、デバイスのシャットダウン時に出力電圧を GND にプルダウンするか高インピーダンス状態に維持するかを、OUTDIS ピンを HIGH または LOW に設定することで選択できます。
LM2775-Q1 は TI の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。このパッケージは熱特性が非常に優れており、定格動作条件のほとんどで部品の過熱を防ぐことができます。