パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM317L-N の特徴
- 可変出力電圧: 最小1.2V
- 100mAの出力電流
- 最大40VのVINに対応
- ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
- 負荷レギュレーション: 標準値0.1%/A
- 出力コンデンサ不要 (†)
- 温度に対して一定の電流制限
- 多種類の電圧をそろえずに済む
- 標準的な3リード・トランジスタ・パッケージ
- 80dBのリップル除去
- 3ピンTO-92、8ピンSOIC、または6ピンDSBGAパッケージで供給
- 出力の短絡保護
- DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
LM317L-N に関する概要
LM317L-Nは可変正電圧レギュレータであり、-1.2V~37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM317L-Nは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM317L-Nは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。
LM317L-Nは完全な過負荷保護機能を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置されない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。
LM317L-Nは、フローティング・トポロジを使用して、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。LM317L-Nは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラミング可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。
LM317L-Nは標準の3ピンTO-92トランジスタ・パッケージ、8ピンSOICパッケージ、および6ピンDSBGAパッケージで供給されます。LM317L-Nは、-40℃~125℃での動作が規定されています。