4-pin (DCY) package image

LM317MQDCYR アクティブ

車載アプリケーション向け、500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM317MQ の特徴

  • Output Voltage Range Adjustable
    from 1.25-V to 37-V
  • Output Current Greater Than 500-mA
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Thermal-Overload Protection
  • Output Safe-Area Compensation
  • Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
  • Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported for Q Devices Along With
    Major-Change Approval

LM317MQ に関する概要

The LM317M is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator capable of supplying more than 500-mA over an output-voltage range of 1.25-V to
37-V. The LM317M is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output. Furthermore, both line and load regulation are better than standard fixed regulators.

In addition to having higher performance than fixed regulators, the LM317M includes on-chip current limiting, thermal-overload protection, and safe- operating-area protection. All overload protection remains fully functional if the ADJUST terminal is disconnected.

The LM317 is a floating regulator meaning there is no device ground terminal. Quiescent current flows to the load instead of being wasted flowing to ground. Regulated output voltage of hundreds of volts is possible if the maximum input to output differential does not exceed 40-V at any time. Device can be used as a floating current source controlled by a single resistor.

Normally, no capacitors are needed unless the device is more than six inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass capacitor of any type is needed. An optional electrolytic or tantalum output capacitor can be added to improve transient response. Ceramic output capacitors can be used but output ringing may be present on transients. The ADJUST terminal can be bypassed with any type of capacitor to achieve high ripple-rejection ratios, which are difficult to achieve with standard three-terminal regulators.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら