12-pin (YFZ) package image

LM3530UME-25A/NOPB アクティブ

プログラマブル周辺光センシング能力搭載、高効率白色 LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3530UMX-25A/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFZ) | 12
動作温度範囲 (℃) -30 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LM3530 の特徴

  • Drives up to 11 LEDs in series
  • 1000:1 Dimming Ratio
  • 90% Efficient
  • Programmable Dual Ambient Light Sensor Inputs
    with Internal ALS Voltage Setting Resistors
  • I2C Programmable Logarithmic or
    Linear Brightness Control
  • External PWM Input for Simple Brightness
    Adjustment
  • True Shutdown Isolation for LEDs and Ambient
    Light Sensors
  • Internal Soft-Start Limits Inrush Current
  • Wide 2.7-V to 5.5-V Input Voltage Range
  • 40-V and 25-V Overvoltage Protection Options
  • 500-kHz Fixed Frequency Operation
  • 839-mA Peak Current Limit

LM3530 に関する概要

The LM3530 current mode boost converter supplies the power and controls the current in up to 11 series white LEDs. The 839-mA current limit and 2.7-V to 5.5-V input voltage range make the device a versatile backlight power source ideal for operation in portable applications.

The LED current is adjustable from 0 mA to 29.5 mA via an I2C-compatible interface. The 127 different current steps and 8 different maximum LED current levels give over 1000 programmable LED current levels. Additionally, PWM brightness control is possible through an external logic level input.

The device also features two Ambient Light Sensor inputs. These are designed to monitor analog output ambient light sensors and provide programmable adjustment of the LED current with changes in ambient light. Each ambient light sensor input has independently programmable internal voltage setting resistors which can be made high impedance to reduce power during shutdown. The 500-kHz switching frequency allows for high converter efficiency over a wide output voltage range accommodating from 2 to 11 series LEDs. Finally, the support of Content Adjusted Backlighting maximizes battery life while maintaining display image quality.

The LM3530 operates over the −40°C to 85°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3530UMX-25A/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら