8-pin (DGK) package image

LM5021-1QDGKRQ1 アクティブ

車載、30V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

LM5021-Q1 の特徴

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
      Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM Classification Level 2: ±2 kV
    • Device CDM Classification Level C4B: 750 V
  • Ultra Low Start-up Current (25 µA maximum)
  • Current Mode Control
  • Skip Cycle Mode for Low Standby Power
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Synchronizable Oscillator
  • Adjustable Soft-Start
  • Integrated 0.7 A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5021-1 or 50%
    for LM5021-2)
  • Slope Compensation (LM5021-1 Only)
  • Under Voltage Lockout (UVLO) with Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Package: VSSOP-8

LM5021-Q1 に関する概要

The LM5021 off-line pulse width modulation (PWM) controller contains all of the features needed to implement highly efficient off-line single-ended flyback and forward power converters using current-mode control. The LM5021 features include an ultra-low (25 µA) start-up current, which minimizes power losses in the high voltage start-up network. A skip cycle mode reduces power consumption with light loads for energy conserving applications (ENERGY STAR®, CECP, and so forth). Additional features include under-voltage lockout, cycle-by-cycle current limit, hiccup mode overload protection, slope compensation, soft-start and oscillator synchronization capability. This high performance 8-pin IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable oscillator that is programmed with a single resistor.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら