8-pin (DGK) package image

LM5023MM-2/NOPB アクティブ

AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5023MMX-2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM5023 の特徴

  • Critical Conduction Mode
  • Peak-Current Mode Control
  • Skip-Cycle Mode for Low-Standby Power
  • Hiccup Mode for Continuous Overload Protection
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection Maintains
    Accuracy Over the Universal AC Line
  • Line-Voltage Feedforward
  • OVP Protection by Sensing the Auxiliary Winding
  • Integrated 0.7-A Peak Gate Driver
  • Direct Opto-Coupler Interface
  • Leading Edge Blanking of Current Sense Signal
  • Maximum Frequency Clamp 130 kHz
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • 8-Pin VSSOP Package

LM5023 に関する概要

The LM5023 is a quasi-resonant pulse width modulated (PWM) controller which contains all of the features needed to implement a highly efficient off-line power supply. The LM5023 uses the transformer auxiliary winding for demagnetization detection to ensure critical conduction mode (CrCM) operation. The LM5023 features a hiccup mode for overcurrent protection with an auto restart to reduce the stress on the power components during an overload. A skip-cycle mode reduces power consumption at light loads for energy conservation applications (ENERGY STAR®, CEPCP, and so forth). The LM5023 also uses the transformer auxiliary winding for output overvoltage protection (OVP); if an OVP fault is detected the LM5023 latches off the controller.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5023MMX-2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら