LM56
Key Specifications
2.7V–10V | |
230 μA (max) | |
1.250V ±1% (max) | |
5°C | |
(+6.20 mV/°C x T) + 395 mV |
LM56BIM | LM56CIM | |
---|---|---|
+25°C | ±2°C (max) | ±3°C (max) |
+25°C to +85°C | ±2°C (max) | ±3°C (max) |
−40°C to +125°C | ±3°C (max) | ±4°C (max) |
The LM56 is a precision low power thermostat. Two stable temperature trip points (VT1 and VT2) are generated by dividing down the LM56 1.250V bandgap voltage reference using 3 external resistors. The LM56 has two digital outputs. OUT1 goes LOW when the temperature exceeds T1 and goes HIGH when the the temperature goes below (T1–THYST). Similarly, OUT2 goes LOW when the temperature exceeds T2 and goes HIGH when the temperature goes below (T2–THYST). THYST is an internally set 5°C typical hysteresis.
The LM56 is available in an 8-lead Mini-SO8 surface mount package and an 8-lead small outline package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM56 Dual Output Low Power Thermostat (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2011年 9月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点