3-pin (LP) package image

LM61CIZ/LFT2 アクティブ

10mV/℃ のゲイン、TO-92 オプション、±3℃、アナログ出力温度センサ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TMP235A2DCKR アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout
LM50CIM3X/NOPB アクティブ

10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

Similar sensor gain (10 mV/°C) in different pinout

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM61 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-92 (LP) | 3
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LM61 の特徴

  • 較正済み線形スケール係数: 10mV/℃
  • -30℃~100℃の動作温度範囲
  • リモート・アプリケーションに最適
  • UL認定のコンポーネント
  • 25℃において±2℃または±3℃の精度(最大値)
  • -25℃~85℃について±3℃の精度(最大値)
  • -30℃~100℃について±4℃の精度(最大値)
  • 10mV/℃の温度勾配(最大値)
  • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
  • 消費電流: 25℃において125µA (最大値)
  • 非直線性: ±0.8℃ (最大値)
  • 出力インピーダンス: 800Ω (最大値)

アプリケーション

  • 携帯電話
  • コンピュータ
  • 電源モジュール
  • バッテリ管理
  • FAXマシン
  • プリンタ
  • HVAC
  • ディスク・ドライブ
  • 家電製品

All trademarks are the property of their respective owners.

LM61 に関する概要

LM61デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-30℃~100℃の温度範囲を検出できます。LM61の出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは600mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。LM61 の公称出力電圧は、-30℃~100℃ の温度範囲について 300mV~1600mV です。LM61 は、室温で ±2℃、-25℃~85℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

LM61の線形出力、600mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が125µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、静止空気中で0.2℃以下に抑えられています。LM61は本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.655
100 249 $0.504
250 999 $0.371
1,000 + 99,999,999 $0.265

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら