パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM6134 の特徴
- フルスイングの入力同相電圧範囲 . . . 0.25V ~+ 5.25V
- フルスイングの出力振幅 . . . 0.01V ~ 4.99V
- 広利得- 帯域幅積 . . . 10MHz(@20kHz)
- スルーレート . . . 12V/µs
- 低消費電流 . . . 360µA/ アンプ
- 広電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 24V
- CMRR . . . 100dB
- 利得 . . . 100dB(RL = 10kΩ)
- PSRR . . . 82dB
LM6134 に関する概要
LM6132/34 は、従来低電源電圧や低消費電力という条件の制約のために妥協を与儀なくされていたアプリケーションに新たな 性能向上をもたらすデバイスです。わずか360µA/ アンプの電源電流で10MHz の帯域幅を実現するこのデバイスは、ハイパワー・ デバイスではバッテリを消耗するため受け入れられなかったような、新しいポータブル・アプリケーションをサポートします。
入力同相電圧範囲はフルスイングの入力電圧範囲よりも広く、過入力に対するマージンがあります。フルスイング出力振幅能力は、 出力で最大のダイナミック・レンジを得ることができます。これは、低電源電圧動作時に特に重要です。さらに、LM6132/34 は発 振せずに大きな容量性負荷をドライブできます。
LM6132/34は2.7V から24Vを超える広い電源電圧範囲で動作し、広帯域幅が必要なバッテリ動作システムから高速計測器まで 幅広い用途に適しています。