パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM7171 の特徴
- 特に記述のない限り標準値
- 使いやすい電圧帰還トポロジ
- 非常に高いスルーレート:4100V/µs
- 広いユニティ ゲイン帯域幅:200MHz
- AV = +2 での -3dB 周波数:220MHz
- 低い消費電流:6.5mA
- 高いオープン ループ ゲイン:85dB
- 大出力電流:100mA
- 差動ゲインおよび位相:0.01%、0.02º
- ±15V および ±5V での動作を規定
LM7171 に関する概要
LM7171 は、電流帰還アンプと同様のスルーイング特性を持つ高速電圧帰還アンプですが、従来のすべての電圧帰還アンプ構成に使用できます。LM7171 は +2 倍 または -1 倍 の低いゲインで安定です。LM6171 は、わずか 6.5mA の消費電流で、4100V/µs の高速なスルーレートと 200MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅を実現します。LM7171 は、 HDSL やパルスアンプなどのビデオおよび高速信号処理アプリケーションに最適です。100mA の出力電流があるので、 LM7171 はビデオ配信、トランス ドライバ、またはレーザー ダイオード ドライバとして使用できます。
±15V 電源での動作により、大きな信号スイングが可能で、ダイナミック レンジと信号対雑音比 (SNR) が向上します。LM7171 は SFDR と THD が低く、ADC/DAC システムに最適です。さらに、LM7171 は、携帯機器のアプリケーション向けに ±5V での動作が規定されています。