LM82
Key Specifications
The LM82 is a digital temperature sensor with a 2 wire serial interface that senses the voltage and thus the temperature of a remote diode using a Delta-Sigma analog-to-digital converter with a digital over-temperature detector. The LM82 accurately senses its own temperature as well as the temperature of external devices, such as Pentium II
The host can program as well as read back the state of the T_CRIT register and the 2 T_HIGH registers. Three state logic inputs allow two pins (ADD0, ADD1) to select up to 9 SMBus address locations for the LM82. The sensor powers up with default thresholds of 127°C for T_CRIT and all T_HIGHs. The LM82 is pin for pin and register compatible with the LM84, Maxim MAX1617 and Analog Devices ADM1021.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM82 Remote Diode and Local Digital Temperature Sensor with Two-Wire Inter(jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2010年 7月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM83SW-LINUX — Linux ドライバ、LM83 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM83
- LM82
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm83.c
- Documentation/hwmon/lm83
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点