LM92
- ACPI 対応の温度監視および制御システムの設計を容易にするウ
インドウコンパレータ内蔵 - シリアルバスインタフェース内蔵
- INT 割り込み、過温度シャットダウンに対応した2 つのオープン
ドレイン出力を装備 - 消費電力を抑えるシャットダウンモード内蔵
- LM92を1 つのシリアルバスラインに最大4 つまで接続可能
- 12 ビット+サインデジタル出力可能
- 最高150°Cまでの動作温度
LM92はI2C® シリアルバスインタフェース対応、精度± 0.33℃、ウインドウコンパレータ内蔵のデジタル温度センサです。LM92のウイ ンドウコンパレータ機能により温度制御システムの設計が容易になります。オープンドレイン割り込み(INT)出力はプログラムされた温 度ウインドウ範囲から外れた場合にアクティブになり、過温度アラーム(T_CRIT_A)出力はプログラムされた過温度リミット値を超えた 場合にアクティブとなります。INT出力はコンパレータモードとイベントモードのいずれでも動作可能です。ただし、T_CRIT_A 出力はコ ンパレータモードでのみ動作します。
割り込みウインドウコンパレータの上限と下限および過温度リミット値はホスト側から設定できます。またそのヒステリシスおよ びノイズ対策用のFault Queue も設定できます。2 つのアドレス用端子(A0、A1)によりアドレスの選択も可能です。電源立ち上げ時の 初期値はTHYST = 2°c、TLOW =10°C、THIGH = 64°C、T_CRIT =80°C です。
LM92は2.7V~ 5.5Vの電源電圧範囲、シリアルバスインタフェース、12 ビット+サインデジタル出力、128℃を超える温度範囲を持 ち、多くのアプリケーションで使用可能です。パーソナルコンピュータや電気的計測機器、事務用機器の温度監視やその保護、医療機器、 およびHVAC アプリケーションに使用できます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM92 2 線式シリアルインタフェース対応、ウインドウコンパレータ内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2010年 11月 2日 | |
アプリケーション・ノート | Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM92SW-LINUX — Linux ドライバ、LM92 用
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- LM92
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/lm92.c
- Documentation/devicetree/bindings/i2c/trivial-devices.txt
- (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点