LMP91002
- Typical Values, TA = 25°C
- Supply Voltage 2.7 V to 3.6 V
- Supply Current (Average Over Time) < 10 µA
- Cell Conditioning Current Up to 10 mA
- Reference Electrode Bias Current (85°C) 900-pA
(Maximum) - Output Drive Current 750 µA
- Complete Potentiostat Circuit to Interface to Most
Not Biased Gas Sensors - Low Bias Voltage Drift
- Programmable TIA Gain 2.75 kΩ to 350 kΩ
- I2C-Compatible Digital Interface
- Ambient Operating Temperature –40°C to 85°C
- Package 14-pin WSON
- Supported by Webench Sensor AFE Designer
The LMP91002 device is a programmable Analog Front End (AFE) for use in micro-power electrochemical-sensing applications. It provides a complete signal path solution between a not biased gas sensor and a microcontroller generating an output voltage proportional to the cell current.
The LMP91002’s programmability enables it support not biased electro-chemical gas sensor with a single design. The LMP91002 supports gas sensitivities over a range of 0.5 nA/ppm to 9500 nA/ppm. It also allows for an easy conversion of current ranges from 5 µA to 750 µA full scale. The LMP91002’s transimpedance amplifier (TIA) gain is programmable through the I2C interface. The I2C interface can also be used for sensor diagnostics. The LMP91002 is optimized for micro-power applications and operates over a voltage range of 2.7 V to 3.6 V. The total current consumption can be less than 10 µA. Further power savings are possible by switching off the TIA amplifier and shorting the reference electrode to the working electrode with an internal switch.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMP91002 Sensor AFE System: Configurable AFE Potentiostat for Low-Power Chemical Sensing Applications データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 10月 29日 | ||
ユーザー・ガイド | SPIO-4 Precision Signal-Path Controller Board User Guide (Rev. A) | 2018年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
その他の技術資料 | Sensor Analog Front Ends Brochure | 2012年 10月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMP91000EVM User's Guide (Rev. A) | 2012年 6月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMP91000EVM — LMP91000 評価基板
The Texas Instruments LMP91000EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMP91000 Sensor Analog Front End for Electrochemical sensor. The LMP91000EVM is part of the Sensor AFE evaluation platform.
The SPIO4 communication board is a data capture board, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。