4-pin (YFQ) package image

LMT70YFQT 生産中止品

高精度マッチング・ペアの形で供給、出力イネーブル・ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
LMT70YFQT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LMT70YFQR アクティブ 高精度マッチング・ペアの形で供給、出力イネーブル・ピン搭載、-5.19mV/℃、0.1℃ 精度のアナログ温度センサ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMT70YFQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMT70 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 4
動作温度範囲 (℃) -55 to 150
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMT70 の特徴

  • Accuracy:
    • ±0.05°C (typ) or ±0.13°C (max) from 20°C to 42°C
    • ±0.2°C (max) from -20°C to 90°C
    • ±0.23°C (max) from 90°C to 110°C
    • ±0.36°C (max) from -55°C to 150°C
  • Wide Temperature Range: −55°C to 150°C
  • Matching of Two Adjacent LMT70A on Tape and Reel: 0.1°C (max) at 30°C
  • Very Linear Analog Temperature Sensor with Output Enable Pin
  • NTC Output Slope: -5.19 mV/°C
  • Output On/Off Switch with RDS on < 80 Ω
  • Wide Power Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
  • Low Power Supply Current: 9.2 µA (typ)12 µA (max)
  • Ultra Small 0.88 mm by 0.88 mm 4-bump WLCSP (DSBGA) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT70 に関する概要

The LMT70 is an ultra-small, high-precision, low-power CMOS analog temperature sensor with an output enable pin. Applications for the LMT70 include virtually any type of temperature sensing where cost-effective, high precision and low-power are required, such as Internet of Things (IoT) sensor nodes, medical thermometers, high-precision instrumentation and battery powered devices. The LMT70 is also a great replacement for RTD and precision NTC/PTC thermistors.

Its output enable pin allows multiple LMT70s to share one ADC channel, thus simplifying ADC calibration and reducing the overall system cost for precision temperature sensing. The LMT70 also has a linear and low impedance output allowing seamless interface to an off-the-shelf MCU/ADC. Dissipating less than 36µW, the LMT70 has ultra-low self-heating supporting its high-precision over a wide temperature range.

The LMT70A provides unparalleled temperature matching performance of 0.1°C (max) for two adjacent LMT70A's picked from the same tape and reel. Therefore, the LMT70A is an ideal solution for energy metering applications requiring heat transfer calculations.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMT70YFQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら