パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LP2954A の特徴
- 5V出力で全動作温度範囲にわたって精度1.2%
(Aグレード) - 1.23V~29Vの可変出力電圧のバージョンが利用可能(LP2954IMおよびLP2954AIM)
- 出力電流250mAを保証
- 非常に低い静止電流
- 低ドロップアウト電圧
- バッテリ逆極性保護
- 非常に優れたラインおよび負荷のレギュレーション
- 非常に低い温度ドリフト係数
- 電流および熱の制限
- LM2940およびLM340とピン互換
(5Vバージョンのみ) - 可変出力バージョンには、出力ドロップを警告するERRORフラグとロジック制御シャットダウン機能が付加
アプリケーション
- 高効率のリニア・レギュレータ
- 低ドロップアウトのバッテリ駆動レギュレータ
All trademarks are the property of their respective owners.
LP2954A に関する概要
LP2954は5VのマイクロパワーLDOで、静止電流が非常に低く(1mA負荷時に標準値90μA)、ドロップアウト電圧も非常に低い(軽負荷時に標準値60mV、250mA負荷電流時に470mV)製品です。
ドロップアウト時にも静止電流はわずかしか増大しないため(標準値120μA)、バッテリ駆動時間が延長されます。
5V固定出力電圧のLP2954は、3ピンTO-220およびDDPAK/TO-263パッケージで利用できます。可変出力のLP2954は、8ピンのスモール・アウトラインSOICパッケージで供給されます。可変出力バージョンは抵抗回路も備えており、ピン・ストラップにより1.23V~29Vの任意の電圧に出力を設定できます。
INピンにバッテリの逆極性保護を実装しています。
優れたラインおよび負荷のレギュレーション(標準値0.04%)と、非常に低い出力温度ドリフト係数から、LP2954は低消費電力の基準電圧に適しています。
室温だけでなく、動作温度範囲の全体にわたって出力精度が保証されています。