パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP2980-N の特徴
- VIN 範囲 (新チップ):2.5V~16V
- VOUT 範囲 (新チップ):
- 1.2V~5.0V (固定、100mV ステップ)
- VOUT 精度:
- ±0.5% (A グレードの従来チップ)
- ±1% (標準グレードの従来チップ)
- ±0.5% (A グレードおよび標準グレードの新チップ)
- 負荷および温度範囲にわたる出力精度:±1% (新チップ)
- 出力電流:最大 50mA
- 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
- 低い IQ (新チップ):380µA (ILOAD = 50mA の場合)
- シャットダウン電流と温度との関係:
- 0.01µA (標準値) (従来チップ)
- 1.12µA (標準値) (新チップ)
- 出力電流制限および過熱保護
- 2.2µF のセラミック コンデンサで安定動作 (新チップ)
- 高 PSRR (新チップ):
- 1kHz で 75dB、1MHz で 45dB
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
LP2980-N に関する概要
LP2980-N は、固定出力で入力範囲の広い、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-N は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップ)。
さらに、LP2980-N (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 75dB、1MHz で 45dB であり、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。
内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
LP2980-N は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。