5-pin (KTT) package image

LP3876ESX-1.8/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、3A、7V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3876ES-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R

LP3876 の特徴

  • Ultra low dropout voltage
  • Low ground pin current
  • Load regulation of 0.08%
  • 1µA quiescent current in shutdown mode
  • Guaranteed output current of 3A DC
  • Available in TO-263 and TO-220 packages
  • Output voltage accuracy ± 1.5%
  • Error# flag indicates output status
  • Sense option improves load regulation
  • Minimum output capacitor requirements
  • Overtemperature/overcurrent protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range

LP3876 に関する概要

The LP3873/LP3876 series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a +2.5V to +7.0V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low voltage microprocessor applications. The LP3873/LP3876 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3873/LP3876 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low dropout voltage; typically 80mV at 300mA load current and 800mV at 3A load current.

Ground Pin Current: Typically 6mA at 3A load current.

Shutdown Mode: Typically 1µA quiescent current when the shutdown pin is pulled low.

Error# Flag: Error# flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value.

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads.

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8V to 5.0V with a guaranteed accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).


価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP3876ES-1.8/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら