LP38852T-ADJ/NOPB image

LP38852T-ADJ/NOPB アクティブ

イネーブル搭載、1.5A、低い VIN (0.93V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-NA-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (NDZ) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LP38852 の特徴

  • Adjustable VOUT range of 0.80V to 1.8V
  • Wide VBIAS Supply operating range of 3.0V to 5.5V
  • Stable with 10µF Ceramic capacitors
  • Dropout voltage of 130 mV (typical) at 1.5A load current
  • Precision Output Voltage across all line and load conditions:
  • ±1.5% VADJ for TJ = 25°C
  • ±2.0% VADJ for 0°C TJ +125°C
  • ±3.0% VADJ for -40°C TJ +125°C
  • Over-Temperature and Over-Current protection
  • Available in 8 lead PSOP, 7 lead TO-220 and 7 lead TO-263 packages
  • −40°C to +125°C Operating Junction Temperature Range

  • LP38852 に関する概要

    The LP38852-ADJ is a high current, fast response regulator which can maintain output voltage regulation with extremely low input to output voltage drop. Fabricated on a CMOS process, the device operates from two input voltages: VBIAS provides voltage to drive the gate of the N-MOS power transistor, while VIN is the input voltage which supplies power to the load. The use of an external bias rail allows the part to operate from ultra low VIN voltages. Unlike bipolar regulators, the CMOS architecture consumes extremely low quiescent current at any output load current. The use of an N-MOS power transistor results in wide bandwidth, yet minimum external capacitance is required to maintain loop stability.

    The fast transient response of this device makes it suitable for use in powering DSP, Microcontroller Core voltages and Switch Mode Power Supply post regulators. The part is available in the TO-220 and TO-263 7-pin packages.

    Dropout Voltage: 130 mV (typical) at 1.5A load current.

    Low Ground Pin Current: 10 mA (typical) at 1.5A load current.

    Soft-Start: Programmable Soft-Start time.

    Precision ADJ Voltage: ±1.5% for TJ = 25°C, and ±2.0% for 0°C TJ +125°C, across all line and load conditions


    価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら