32-pin (RSM) package image

LP5024RSMR アクティブ

24 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RSM) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5024 の特徴

  • 動作電圧範囲
    • VCC範囲: 2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCLピンは1.8V、3.3V、5Vの
      電源レールに対応
    • 最大出力電圧: 6V
  • 24本の高精度、定電流シンク
    • VCCの全範囲で、チャネルごとに最大25.5mA
    • VCC ≥ 3.3Vのとき、チャネルごとに最大35mA
    • デバイス間誤差: ±7%、チャネル間誤差: ±7%
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン・モード:EN LOWで最大値1µA
    • パワー・セーブ・モード:EN HIGH、すべてのLEDが30msを超えてオフのとき標準値10µA
  • 各チャネルに12ビット、29kHzのPWMジェネレータを内蔵
    • チャネルごとに独立のカラー混合レジスタ
    • RGB LEDモジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または直線的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3相PWMシフト方式を搭載
  • 3つのプログラム可能バンク(R、G、B)により各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2つの外部ハードウェア・アドレス・ピンにより、最大4つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト・スレーブ・アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み/読み取り可能
  • 最高400kHzのFast-Mode I2C速度

LP5024 に関する概要

スマート・ホームや、ヒューマン・マシン・インターフェイスを活用する他の家電機器では、高性能のRGB LEBドライバが必要となります。フラッシュ、ブリージング、追跡などのLEDアニメーション効果により、ユーザー向けの環境を大幅に改良できます。またシステム・ノイズが最小限であることは不可欠です。

LP50xxデバイスは、18または24チャネルの定電流シンクLEDドライバです。LP50xxデバイスにはカラー・ミキシングおよび輝度制御機能が内蔵されており、事前設定によりソフトウェアのコーディング処理を簡素化できます。12ビット、29kHzのPWMジェネレータが各チャネルに内蔵されているため、LEDで円滑に、鮮明な色を再現でき、可聴ノイズが除去されます。

LP50xxデバイスは、29kHzのスイッチング周波数、12ビットのPWM分解能で各LEDの出力を制御するため、スムーズな調光効果を達成でき、可聴周波数のノイズが排除されます。カラー・ミキシングと輝度の制御レジスタを別々に制御できるため、ソフトウェアのコーディングが明快になります。フェードイン、フェードアウト型のブリージング効果を行う際、グローバルなR、G、Bバンクの制御により、マイクロコントローラの負荷が大幅に減少します。また、LP50xxデバイスにはPWM位相シフト機能も実装されており、LEDが同時にオンになるときの入力電力バジェットを低減するために役立ちます。

LP50xxデバイスには、自動パワーセービング・モードが実装されており、非常に低い静止電流を実現しています。すべてのチャネルが30msの間オフのとき、デバイスの合計消費電力は10µAまで低下するため、LP50xxデバイスはバッテリ駆動の最終製品に適しています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら