パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LP5907 の特徴
- ポートフォリオの最新デバイスについては、TPS7A20 を参照してください
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.2V~4.5V
- 1µF のセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
- ノイズ バイパス コンデンサが不要
- 出力コンデンサのリモート配置
- 過熱および短絡保護
- 動作時接合部温度:-40℃~125℃
- 低い出力電圧ノイズ:6.5µVRMS 未満
- PSRR:1kHz 時に 82dB
- 出力電圧許容誤差:±2%
- 超低 IQ (イネーブル):12µA
- 低いドロップアウト:120mV (標準値)
- WEBENCH Power Designer により LP5907 を使用するカスタム設計を作成
LP5907 に関する概要
LP5907は、最大250mAの出力電流を供給できる低ノイズLDOです。RF/アナログ回路の要件を満たすよう設計された LP5907 は、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、高速ライン/負荷過渡応答といった特徴を備えています。革新的な設計手法の採用により、ノイズ バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置にも対応します。
このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック コンデンサを使用して動作するよう設計されています (個別にノイズ バイパス コンデンサを用意する必要はありません)。
このデバイスでは、1.2V~4.5V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、 テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。