パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HLQFP (VFP) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
LP8860-Q1 の特徴
- 車載用途に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度 -40℃~+125℃
- 動作入力電圧範囲: 3V~48V
- 4つの高精度電流シンク
- 電流マッチング0.5% (標準値)
- チャネルごとに最大150mAのLEDストリング電流
- 外部のPWM輝度制御により13000:1を超える調光比
- SPIまたはI2Cによる16ビットの調光制御
- ディスプレイ・モード(グローバル調光)とクラスタ・モード(独立調光)をサポート
- ハイブリッドPWMおよび電流調光によりLED駆動の高い光効率を実現
- LED PWM周波数の同期
- スイッチング周波数を100kHz~2.2MHzにプログラム可能な昇圧コントローラと、拡散スペクトラム・オプションによりEMIを低減
- 昇圧同期入力
- パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
- 外部温度センサにより、自動的にLED電流を低減
- 包括的なフォルト診断
アプリケーション
- 次の応用でのバックライト
- 車載インフォテインメント
- 車載用計器盤
- スマート・ミラー
- ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
- 集中情報ディスプレイ(CID)
- オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP8860-Q1 に関する概要
LP8860-Q1は、昇圧コントローラ付きの車載用高効率LEDドライバです。4つの高精度電流シンクが内蔵されており、PWM入力信号、SPIまたはI2Cマスタ、または両方で制御可能です。
昇圧コンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた、適応型電圧制御が搭載されています。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8860-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
LP8860-Q1は組み込みのハイブリッドPWMおよび電流調光をサポートしているため、EMIの削減、LEDの寿命の延長、総合的な光効率の向上を実現しています。フェーズ・シフトPWMにより、可聴範囲のノイズと出力リップルが減少します。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8860-Q1を請求してください。