パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LP8869C-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:
-40℃~+125℃、TA
- デバイス温度グレード 1:
- 車載 LCD ディスプレイ用 3 チャネル / 4 チャネル 120mA LED
ドライバ
- 100Hz で 10,000:1 の高い調光比
- 電流マッチング 1% (標準値)
- チャネルごとに最大 120mA の LED ストリング電流
- 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
- LED
ストリング電力用の昇圧 / SEPIC コンバータを内蔵
- 動作入力電圧範囲:4.5V~40V
- 出力電圧:最大 45V
- 3.3A スイッチ FET を内蔵
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- スペクトラム拡散による EMI の低下
- 保護およびフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧 OVP、UVLO
- 昇圧 OVP
- SW OVP
- 開放および短絡 LED フォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
LP8869C-Q1 に関する概要
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 は、高度に統合された車載用、低 EMI の使いやすい LED ドライバで、DC/DC コンバータを内蔵しています。DC/DC コンバータは、昇圧と SEPIC の両方のモードでの動作をサポートします。4 個または 3 個の高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
DC/DC コンバータには、LED 順方向電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP886xC-Q1 は感知周波数帯の妨害を回避できます。
LP886xC-Q1 の入力電圧範囲は 4.5V~40V で、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。LP886xC-Q1 には、広範なフォルト検出機能が搭載されています。