8-pin (DGK) package image

OPA2994IDGKR アクティブ

制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、デュアル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA2994 の特徴

  • 広い電源電圧範囲:2.7V~32V
  • レール ツー レール入出力
  • 広い帯域幅:24MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
  • 無制限の容量性負荷駆動能力:
    • 10µF、1MΩ の負荷を駆動した場合の位相マージンは 50°
  • 大出力電流の駆動:±125mA
  • 低いオフセット電圧:±350µV (標準値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
  • 低ノイズ:1kHz で 12nV/√Hz
  • 大きい同相除去:125dB
  • 高いスルーレート:35V/µs
  • 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.35mA

OPA2994 に関する概要

OPAx994 ファミリ (OPA994 および OPA2994) は、高電圧 (32V) レール・ツー・レール入出力 (RRIO) オペアンプのファミリです。これらのデバイスは、24MHz の広いユニティ ゲイン帯域幅と 35V/µs の高いスルーレートを含む優れた AC 性能を実現しながら、チャネルあたり 1.35mA の静止電流しか必要としません。

OPAx994 ファミリは、幅広い容量性負荷にわたって安定性を維持するように設計されています。たとえば、OPAx994 は、1MΩ の負荷抵抗で 10µF の大きな容量性負荷を駆動する場合、50 度の位相マージンを達成できます。OPAx994 は、大きな容量性負荷に対する持続的なリンギングを緩和する補償アーキテクチャを使用して設計されています。これにより、大規模な、変動する、または未知の容量性負荷を持つシステムに対して、信頼性の高い性能と容易な設計が可能になります。

また、これらのデバイスは、125mA/チャネルの高い短絡出力電流、低いオフセット電圧 (±350µV、標準値)、低いオフセットのドリフト (±2.5µV/℃、標準値)、メイン入力ペア内の高電圧動作に対する 125dB の高い CMRR など、優れた DC 精度を提供します。これにより、OPAx994 は高電圧産業用アプリケーション向けの柔軟で堅牢な高性能オペアンプになります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら