8-pin (DGK) package image

SM72485MMX/NOPB アクティブ

100 V、150mA コンスタント・オンタイム制御降圧型スイッチング・レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SM72485MME/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SM72485MM/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

SM72485 の特徴

  • Operating Input Voltage: 6 V to 95 V
  • Integrated 100-V, N-Channel Buck Switch
  • Internal Start-Up Regulator
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On-time Varies Inversely With Input Voltage
  • Operating Frequency Remains Constant With Varying Line Voltage and Load Current
  • Adjustable Output Voltage From 2.5 V
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Internal Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit
  • Thermal Shutdown
  • Package
    • VSSOP (3 mm × 3 mm)
    • WSON (4 mm × 4 mm)

SM72485 に関する概要

The SM72485 step-down switching regulator features all of the functions required to implement a low cost, efficient, Buck bias regulator. This high voltage regulator contains an 100-V N-channel buck switch. The device is easy to implement and is provided in the VSSOP and the thermally enhanced WSON package. The regulator is based on a control scheme using an on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant. The control scheme requires no loop compensation. An intelligent current limit is implemented with forced off-time, which is inversely proportional to VOUT. This scheme ensures short circuit control while providing minimum foldback. Other features include: Thermal shutdown, VCC undervoltage lockout, gate drive undervoltage lockout, maximum duty cycle limiter, and a precharge switch.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SM72485MME/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
SM72485MM/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら