SN54128

アクティブ

ミリタリー、シングル、4 入力、4.5V ~ 5.5V バイポーラ NOR ゲート

製品詳細

Technology family TTL Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) -16 IOH (max) (mA) 0.8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Number of channels 1 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) -16 IOH (max) (mA) 0.8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Package Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain four independent 2-input-NOR line drivers. They perform the Boolean function Y = A + B\ or Y = A\ · B\. The SN54128 is designed to drive 75 ohm lines. The SN74128 is designed to drive 50 ohm lines.

The SN54128 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74128 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain four independent 2-input-NOR line drivers. They perform the Boolean function Y = A + B\ or Y = A\ · B\. The SN54128 is designed to drive 75 ohm lines. The SN74128 is designed to drive 50 ohm lines.

The SN54128 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74128 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Line Drivers データシート 1988年 3月 1日
* SMD SN54128 SMD 5962-98611 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ