ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート 複合ゲート

4 ワイド AND-OR-Invert ゲート

製品詳細

Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 8 IOL (max) (mA) -0.4 IOH (max) (mA) 16 Input type Bipolar Output type TTL Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 8 IOL (max) (mA) -0.4 IOH (max) (mA) 16 Input type Bipolar Output type TTL Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 30 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67
  • Package Options Include Plastic “Small Outline” Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic “Small Outline” Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain 4-wide AND-OR-INVERT gates. They perform the following Boolean functions:

The SN5454 and SN54LS54 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7454 and SN74LS54 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain 4-wide AND-OR-INVERT gates. They perform the following Boolean functions:

The SN5454 and SN54LS54 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7454 and SN74LS54 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74LV3T98-EP アクティブ エンハンスド製品、レベル シフタ内蔵、3 チャネル、構成可能マルチファンクション ゲート Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4-Wide AND-OR-Invert Gates データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​