SN54ALS33A
- Package Options Include Plastic
Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip
Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and
Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain four independent 2-input positive-NOR buffers with open-collector outputs. Open-collector outputs require resistive pullup to perform correctly. They can deliver higher VOH levels and commonly are used in wired-AND applications. These devices perform the Boolean functions Y = A B or Y = A + B in positive logic.
The SN54ALS33A is characterized for operation over the full military temperature range of
55°C to 125°C. The SN74ALS33A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs データシート (Rev. C) | 2009年 2月 3日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点