SN54HC08-DIE
- Wide Operating Voltage Range
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption
- Typical tpd = 8 ns
- Low Input Current
The SN54HC08-DIE device contains four independent 2-input AND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Rad-Tolerant Space Grade Die, Quadruple 2-Input Positive-AND Gates, SN54HC08-DIE データシート | 2013年 6月 5日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点