ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN54LS132

アクティブ

ミリタリー、シュミット・トリガ入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V バイポーラ NAND ゲート

製品詳細

Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.8 IOH (max) (mA) -16 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.8 IOH (max) (mA) -16 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operation from Very Slow Edges
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • High Noise Immunity

 

  • Operation from Very Slow Edges
  • Improved Line-Receiving Characteristics
  • High Noise Immunity

 

Each circuit functions as a 2-input NAND gate, but because of the Schmitt action, it has different input threshold levels for positive (VT+) and for negative going (VT-) signals.

These circuits are temperature-compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clear, jitter-free output signals.

The SN54132, SN54LS132, and SN54S132 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74132, SN74LS132, and SN74S132 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

Each circuit functions as a 2-input NAND gate, but because of the Schmitt action, it has different input threshold levels for positive (VT+) and for negative going (VT-) signals.

These circuits are temperature-compensated and can be triggered from the slowest of input ramps and still give clear, jitter-free output signals.

The SN54132, SN54LS132, and SN54S132 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74132, SN74LS132, and SN74S132 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV4T00-EP アクティブ エンハンスド製品、レベル シフタ内蔵、4 チャネル、2 入力 NAND ゲート Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt Triggers データシート 1988年 3月 1日
* SMD SN54LS132 SMD 7600401CA 2016年 6月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) 1997年 3月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ